APC Easy UPS On-Line, 1000VA/800W, Tower, 230V, 3x IEC C13 outlets, Intelligent Card Slot, LCD
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
All Sellers
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
No sellers found for this product.
APC Easy UPS On-Line, 1000VA/800W, Tower, 230V, 3x IEC C13 outlets, Intelligent Card Slot, LCD
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
الوصف
Product Details
Product weight | 9.3 kg |
---|---|
Activity | SPBPP |
الارتفاع | 22.3 cm |
العمق | 28.8 cm |
Range of Product | Easy UPS On-Line |
العرض | 14.5 cm |