APC Easy UPS 1 Ph Line Interactive, 3kVA, Tower, 230V, 6 Universal outlets, AVR, LCD
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
All Sellers
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
No sellers found for this product.
APC Easy UPS 1 Ph Line Interactive, 3kVA, Tower, 230V, 6 Universal outlets, AVR, LCD
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
الوصف
Product Details
Product weight | 25.2 kg |
---|---|
Activity | SPBPP |
الارتفاع | 24 cm |
العمق | 45.5 cm |
Range of Product | Easy UPS |
العرض | 18 cm |