APC Easy Rack PDU, Metered, 1U, 1 Phase, 3.7kW, 230V, 16A, 8 x C13 outlets, IEC60320 C20 inlet
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
All Sellers
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
No sellers found for this product.
APC Easy Rack PDU, Metered, 1U, 1 Phase, 3.7kW, 230V, 16A, 8 x C13 outlets, IEC60320 C20 inlet
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
الوصف
Product Details
Product weight | 0.7 kg |
---|---|
Activity | SPRSY |
الارتفاع | 4.44 cm |
العمق | 4.4 cm |
Range of Product | Easy Metered Rack PDU |
العرض | 48.2 cm |