APC Easy Rack PDU, Metered, 0U, 1 Phase, 7.4kW, 230V, 32A, 20 x C13 and 4 x C19 outlets, IEC60309 2P+E inlet
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
All Sellers
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
No sellers found for this product.
APC Easy Rack PDU, Metered, 0U, 1 Phase, 7.4kW, 230V, 32A, 20 x C13 and 4 x C19 outlets, IEC60309 2P+E inlet
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
الوصف
Product Details
Product weight | 3.72 kg |
---|---|
Activity | SPRSY |
الارتفاع | 117.5 cm |
العمق | 4.44 cm |
Range of Product | Easy Metered Rack PDU |
العرض | 6.2 cm |