APC Back-UPS Connect 12Vdc 36W, lithium-ion, mini network ups to protect internet routers, IP cameras and more
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
All Sellers
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
No sellers found for this product.
APC Back-UPS Connect 12Vdc 36W, lithium-ion, mini network ups to protect internet routers, IP cameras and more
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
الوصف
Product Details
Product weight | 300 g |
---|---|
Activity | SPPPP |
الارتفاع | 25 mm |
العمق | 109 mm |
Range of Product | Back-UPS Connect |
العرض | 99 mm |