APC Back-UPS, 750VA, Tower, 230V, 4x IEC C13, AVR

BX750MI
Be the first one to review this.
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
المتبقي في المخزون 0 فقط
plain-icon

الوصف

APC Back-UPS, 750VA, Tower, 230V, 4x IEC C13, AVR

Product Details

Product weight 5.4 kg
Activity SPPPP
الارتفاع 16 cm
العمق 35.5 cm
Range of Product Back-UPS
العرض 12 cm

Seller Information

الوثائق

التعليقات

كتابة مراجعتك
انت تقيم: APC Back-UPS, 750VA, Tower, 230V, 4x IEC C13, AVR
* Required Field
loader
تحميل...

check-circle تم إرسال مراجعتك، سيتم نشرها قريبا.