APC Back-UPS, 750VA, Tower, 230V, 2 Universal + 1 IEC C13 outlets, AVR
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
All Sellers
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
No sellers found for this product.
APC Back-UPS, 750VA, Tower, 230V, 2 Universal + 1 IEC C13 outlets, AVR
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
الوصف
Product Details
Product weight | 5.4 kg |
---|---|
Activity | SPPPP |
الارتفاع | 16 cm |
العمق | 35.5 cm |
Range of Product | Back-UPS |
العرض | 12 cm |