APC Back-UPS 650VA, 230V, 1 USB charging port, 8 BS 1363 outlets (2 surge)
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
All Sellers
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
No sellers found for this product.
APC Back-UPS 650VA, 230V, 1 USB charging port, 8 BS 1363 outlets (2 surge)
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
الوصف
Product Details
Product weight | 4 kg |
---|---|
Activity | SPPPP |
الارتفاع | 12 cm |
العمق | 36.5 cm |
Range of Product | Back-UPS |
العرض | 13 cm |