APC NetShelter SX, Server Rack Enclosure, 42U, Black, 1991H x 750W x 1200D mm
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
All Sellers
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
No sellers found for this product.
APC NetShelter SX, Server Rack Enclosure, 42U, Black, 1991H x 750W x 1200D mm
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
الوصف
Product Details
Product weight | 161.36 kg |
---|---|
Activity | SPRSY |
الارتفاع | 199.1 cm |
العمق | 120 cm |
Range of Product | NetShelter SX Enclosures |
العرض | 75 cm |