APC NetShelter Soundproof, 12U, Server Rack Enclosure, Maple

AR4012A
Be the first one to review this.
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
المتبقي في المخزون 0 فقط
plain-icon

الوصف

APC NetShelter Soundproof, 12U, Server Rack Enclosure, Maple

Product Details

Product weight 114 kg
Activity SPRSY
الارتفاع 785 mm
العمق 1130.4 mm
Range of Product NetShelter Soundproof Racks
العرض 750 mm

Seller Information

الوثائق

التعليقات

كتابة مراجعتك
انت تقيم: APC NetShelter Soundproof, 12U, Server Rack Enclosure, Maple
* Required Field
loader
تحميل...

check-circle تم إرسال مراجعتك، سيتم نشرها قريبا.