APC NetShelter Metered Rack PDU, 0U, 3PH, 22kW 230V 32A or 17.3kW 230V 24A, x30 C13 and x12 C19 outlets, IEC 309 3P+N+PE cord
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
All Sellers
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
No sellers found for this product.
APC NetShelter Metered Rack PDU, 0U, 3PH, 22kW 230V 32A or 17.3kW 230V 24A, x30 C13 and x12 C19 outlets, IEC 309 3P+N+PE cord
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
الوصف
Product Details
Product weight | 8.72 kg |
---|---|
Activity | SPRSY |
الارتفاع | 182.9 cm |
العمق | 5.1 cm |
Range of Product | NetShelter Metered Rack PDUs |
العرض | 5.6 cm |