APC NetShelter Metered Rack PDU, 0U, 3PH, 11kW 230V 16A or 11kW 230V 16A, 36 C13 and 6 C19 outlets, IEC 309 3P+N+PE cord

AP8881
Be the first one to review this.
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
المتبقي في المخزون 0 فقط
plain-icon

الوصف

APC NetShelter Metered Rack PDU, 0U, 3PH, 11kW 230V 16A or 11kW 230V 16A, 36 C13 and 6 C19 outlets, IEC 309 3P+N+PE cord

Product Details

Product weight 6.38 kg
Activity SPRSY
الارتفاع 179.1 cm
العمق 4.4 cm
Range of Product NetShelter Metered Rack PDUs
العرض 5.6 cm

Seller Information

الوثائق

التعليقات

كتابة مراجعتك
انت تقيم: APC NetShelter Metered Rack PDU, 0U, 3PH, 11kW 230V 16A or 11kW 230V 16A, 36 C13 and 6 C19 outlets, IEC 309 3P+N+PE cord
* Required Field
loader
تحميل...

check-circle تم إرسال مراجعتك، سيتم نشرها قريبا.