APC NetShelter Metered Rack PDU, 0U, 1PH, 7.4kW 230V 32A, 36 C13 and 6 C19 outlets, IEC 309 2P+E cord

AP8853
Be the first one to review this.
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
المتبقي في المخزون 0 فقط
plain-icon

الوصف

APC NetShelter Metered Rack PDU, 0U, 1PH, 7.4kW 230V 32A, 36 C13 and 6 C19 outlets, IEC 309 2P+E cord

Product Details

Product weight 6.93 kg
Activity SPRSY
الارتفاع 179.1 cm
العمق 4.4 cm
Range of Product NetShelter Metered Rack PDUs
العرض 5.6 cm

Seller Information

الوثائق

التعليقات

كتابة مراجعتك
انت تقيم: APC NetShelter Metered Rack PDU, 0U, 1PH, 7.4kW 230V 32A, 36 C13 and 6 C19 outlets, IEC 309 2P+E cord
* Required Field
loader
تحميل...

check-circle تم إرسال مراجعتك، سيتم نشرها قريبا.