APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3.7kW 230V 16A or 3.3kW 208V 16A, x12 C13 outlets, C20 cord

AP9565
Be the first one to review this.
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
المتبقي في المخزون 0 فقط
plain-icon

الوصف

APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3.7kW 230V 16A or 3.3kW 208V 16A, x12 C13 outlets, C20 cord

Product Details

Product weight 2.05 kg
Activity SPRSY
الارتفاع 4.4 cm
العمق 5.7 cm
Range of Product NetShelter Basic Rack PDUs
العرض 44.7 cm

Seller Information

الوثائق

التعليقات

كتابة مراجعتك
انت تقيم: APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3.7kW 230V 16A or 3.3kW 208V 16A, x12 C13 outlets, C20 cord
* Required Field
loader
تحميل...

check-circle تم إرسال مراجعتك، سيتم نشرها قريبا.