APC NetShelter Cable Management, Data Cable Partition, Pass Through, Black, 747 x 122 x 72 mm
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
All Sellers
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
No sellers found for this product.
APC NetShelter Cable Management, Data Cable Partition, Pass Through, Black, 747 x 122 x 72 mm
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
الوصف
Product Details
Product weight | 2.27 kg |
---|---|
Activity | SPRSY |
الارتفاع | 12.2 cm |
العمق | 7.2 cm |
Range of Product | NetShelter Cable Management |
العرض | 74.7 cm |