APC NetShelter 6U Wallmount Rack Enclosure Cabinet Single Hinged Server Depth
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
All Sellers
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
No sellers found for this product.
APC NetShelter 6U Wallmount Rack Enclosure Cabinet Single Hinged Server Depth
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
الوصف
Product Details
Product weight | 14.38 kg |
---|---|
Activity | SPRSY |
الارتفاع | 35.5 cm |
العمق | 60 cm |
Range of Product | NetShelter Wall-mount Enclosures |
العرض | 60 cm |