APC NetShelter 6U Low-Profile Wallmount Rack Enclosure Cabinet 230V Server Depth
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
All Sellers
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
No sellers found for this product.
APC NetShelter 6U Low-Profile Wallmount Rack Enclosure Cabinet 230V Server Depth
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
الوصف
Product Details
Product weight | 36.29 kg |
---|---|
Activity | SPRSY |
الارتفاع | 64.8 cm |
العمق | 96.8 cm |
Range of Product | NetShelter Wall-mount Enclosures |
العرض | 35.3 cm |