APC NetShelter Aisle Containment, Duct Frame Extension, End of Aisle, 1200 to 1800 mm
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
All Sellers
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
No sellers found for this product.
APC NetShelter Aisle Containment, Duct Frame Extension, End of Aisle, 1200 to 1800 mm
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
الوصف
Product Details
Product weight | 6.21_kg |
---|---|
الارتفاع | 3 cm |
العمق | 71.9 cm |
العرض | 24 cm |