APC NetShelter Aisle Containment, Duct Panel, 1012 mm W, up to 787 mm H
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
All Sellers
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
No sellers found for this product.
APC NetShelter Aisle Containment, Duct Panel, 1012 mm W, up to 787 mm H
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
الوصف
Product Details
Product weight | 3.99_kg |
---|---|
الارتفاع | 3 cm |
العمق | 107.2 cm |
العرض | 50.3 cm |