APC NetShelter Aisle Containment, Adjustable Mounting Support, 152 to 241 mm, V0
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
All Sellers
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
No sellers found for this product.
APC NetShelter Aisle Containment, Adjustable Mounting Support, 152 to 241 mm, V0
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
الوصف
Product Details
Product weight | 4.57_kg |
---|---|
الارتفاع | 5 cm |
العمق | 90 cm |
العرض | 24.6 cm |