APC NetShelter Aisle Containment, Ceiling Panel, 1200 mm
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
All Sellers
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
No sellers found for this product.
APC NetShelter Aisle Containment, Ceiling Panel, 1200 mm
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
الوصف
Product Details
Product weight | 1.39_kg |
---|---|
الارتفاع | 1.2 cm |
العمق | 99.9 cm |
العرض | 59.8 cm |