APC NetShelter Aisle Containment, Blanking Panel, 300 mm, for 42 to 48U SX and 42U VX
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
All Sellers
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
No sellers found for this product.
APC NetShelter Aisle Containment, Blanking Panel, 300 mm, for 42 to 48U SX and 42U VX
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
الوصف
Product Details
Product weight | 11.51_kg |
---|---|
الارتفاع | 3.4 cm |
العمق | 231.5 cm |
العرض | 30.3 cm |