APC NetShelter Aisle Containment, Depth Adapter, 600 to750 mm, for 1070 to 1200 mm 42U SX to 48U SX
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
All Sellers
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
No sellers found for this product.
APC NetShelter Aisle Containment, Depth Adapter, 600 to750 mm, for 1070 to 1200 mm 42U SX to 48U SX
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
الوصف
Product Details
Product weight | 18.73_kg |
---|---|
الارتفاع | 13 cm |
العمق | 191.4 cm |
العرض | 60 cm |