APC NetShelter Aisle Containment, Door Header, for 42U SX
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
All Sellers
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
No sellers found for this product.
APC NetShelter Aisle Containment, Door Header, for 42U SX
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
الوصف
Product Details
Product weight | 20.36_kg |
---|---|
الارتفاع | 8.5 cm |
العمق | 146.7 cm |
العرض | 23.5 cm |