voltage transformer - 230 V - 1 x 24 V - 63 VA
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
All Sellers
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
No sellers found for this product.
voltage transformer - 230 V - 1 x 24 V - 63 VA
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
الوصف
Product Details
Activity | IDMST |
---|---|
Ambient Air Temperature for Operation | -20-40 °C |
Output voltage | 24 V AC |
Protective cover | without |
Rated power in VA | 63 VA |
Secondary winding | single |