Charging station, EVlink Pro AC/AC Metal, 7.4kW, 32A, 1P+N, T2 attached cable, RDC-DD 6mA, RCD Asi 30mA, MNx aux.
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
All Sellers
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
No sellers found for this product.
Charging station, EVlink Pro AC/AC Metal, 7.4kW, 32A, 1P+N, T2 attached cable, RDC-DD 6mA, RCD Asi 30mA, MNx aux.
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
الوصف
Product Details
Type of socket | ACT2 |
---|---|
Current output | 32A |
Power kW | 74 |
Network Number of Phases | 1PH |