Charging station, EVlink Pro AC/AC Metal, 11kW, 16A, 3P+N, T2 attached cable, RDC-DD 6mA, RCD Asi 30mA, MNx aux.
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
All Sellers
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
No sellers found for this product.
Charging station, EVlink Pro AC/AC Metal, 11kW, 16A, 3P+N, T2 attached cable, RDC-DD 6mA, RCD Asi 30mA, MNx aux.
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
الوصف
Product Details
Type of socket | ACT2 |
---|---|
Current output | 16A |
Power kW | 11 |
Network Number of Phases | 3PH |