ARGUS standard indoor 360� - carton
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
All Sellers
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
No sellers found for this product.
ARGUS standard indoor 360� - carton
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
الوصف
Product Details
Activity | HDSPE |
---|---|
Range | ARGUS |
Load type | capacitive: : 6 A, 28 µF, AC - compact fluorescent lamp: 4 x 23 W, AC |
Type of packing | carton |