CAPACITOR CAN SDY 10.4/12.5KVAR 400V

BLRCS104A125B40
Be the first one to review this.
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
المتبقي في المخزون 0 فقط
plain-icon

الوصف

EasyLogic PFC Capacitor, 10.4/12.5 kvar - 400 V - 50/60Hz

Product Details

Activity DPLVP
Ambient Air Temperature for Operation -25-55 °C
IP Degree of Protection IP20
Net Weight 1.2 kg
Mounting Mode vertical
Network Frequency 50/60 Hz
Product or Component Type standard duty capacitor
اسم المنتج EasyLogic PFC Capacitor
Range EasyLogic
Relative Humidity 95-95 %
Standards IEC 60831-1#|#IEC 60831-2
Connections - Terminals ClampTite terminal

Seller Information

الوثائق

التعليقات

كتابة مراجعتك
انت تقيم: CAPACITOR CAN SDY 10.4/12.5KVAR 400V
* Required Field
loader
تحميل...

check-circle تم إرسال مراجعتك، سيتم نشرها قريبا.