CAPACITOR CAN HDY 12.5/15KVAR 400V

BLRCH125A150B40
Be the first one to review this.
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
المتبقي في المخزون 0 فقط
plain-icon

الوصف

heavy duty PowerLogic PFC Capacitor, 12.5/15 kvar - 400 V - 50/60Hz

Product Details

Activity DPLVP
Ambient Air Temperature for Operation -25-55 °C
IP Degree of Protection IP20
Net Weight 1.6 kg
Mounting Mode upright/horizontal
Network Frequency 50/60 Hz
Product or Component Type heavy duty capacitor
اسم المنتج PowerLogic PFC Capacitor
Range PowerLogic
Relative Humidity 95-95 %
Standards IEC 60831-2#|#IEC 60831-1
Connections - Terminals ClampTite terminal

Seller Information

الوثائق

التعليقات

كتابة مراجعتك
انت تقيم: CAPACITOR CAN HDY 12.5/15KVAR 400V
* Required Field
loader
تحميل...

check-circle تم إرسال مراجعتك، سيتم نشرها قريبا.