CAPACITOR CAN HDY 10.4/12.5KVAR 480V

BLRCH104A125B48
Be the first one to review this.
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
المتبقي في المخزون 0 فقط
plain-icon

الوصف

heavy duty PowerLogic PFC Capacitor, 10.4/12.5 kvar - 480 V - 50/60Hz

Product Details

Activity DPLVP
Ambient Air Temperature for Operation -25-55 °C
IP Degree of Protection IP20
Net Weight 1.2 kg
Mounting Mode upright/horizontal
Network Frequency 50/60 Hz
Product or Component Type heavy duty capacitor
اسم المنتج PowerLogic PFC Capacitor
Range PowerLogic
Relative Humidity 95-95 %
Standards IEC 60831-2#|#IEC 60831-1
Connections - Terminals ClampTite terminal

Seller Information

الوثائق

التعليقات

كتابة مراجعتك
انت تقيم: CAPACITOR CAN HDY 10.4/12.5KVAR 480V
* Required Field
loader
تحميل...

check-circle تم إرسال مراجعتك، سيتم نشرها قريبا.