دفع آمن ومضمون

إرجاع سهل في غضون 14 يومًا

توصيل سريع من 3-5 أيام

منتجات شنايدر أصلية ومضمونة 100٪.

تسوق حسب المنتجات

الأفضل مبيعا

ATV212 30KW 40HP 480V TRI CEM IP20
ATV212HD30N4
ر.س.‏9,780.43
ر.س.‏17,782.60
10A 250V1Gang 2 Way Switch
KB31
ر.س.‏4.94
ر.س.‏8.99
Easy9 Resbo DB 24 ways EasyPact 100A
RES324EZ100
ر.س.‏621.20
ر.س.‏1,129.45
Disbo Extra DB 100 A 24 w Flush
DBX324MEZ100FD
ر.س.‏874.05
ر.س.‏1,589.19
Acti9 iC60N 1P C 20A MCB
A9F44120
ر.س.‏19.09
ر.س.‏34.71
Sim.Thermostat(NO Vent.) Blue(ºC)
NSYCCOTHO
ر.س.‏55.68
ر.س.‏101.23
NSX100F 36kA AC 3P3D 100A TMD 50 °C
C10F3TM100C
ر.س.‏415.39
ر.س.‏755.25
MIXED SCREW SOCKET FOR RXM2/4
RXZE2M114M
ر.س.‏9.85
ر.س.‏17.90
img    
TeSys AUXILIARY CONTACTOR
CAD32BL
ر.س.‏141.61
ر.س.‏257.48
TeSys AUXILIARY CONTACTOR
CAD32BD
ر.س.‏172.91
ر.س.‏314.38
K CONTROL RELAY 2NO 2NC 220V AC COIL
CA2KN22M7
ر.س.‏79.30
ر.س.‏144.19

Easy Ranges

Eاستمتع ببناء اللوحة الكهربائية بواسطة أنظمتنا الكهربائية المكونة من القواطع الكهربائية الخاصة بنا التي تضمن توفير الوقت والتكاليف في جميع المشاريع.

EasyPact CVS

Molded-case circuit breakers from 16 to 630 A, with adjustable settings. Molded-case circuit breakers (MCCB) with adjustable settings, rated from 16 to 630 A, ideal f..

Starting from ر.س.‏1,107.57

تسوق الآن

EasyPact TVS contactors

Contactors up to 630 A for AC3 (335 kW/400 V) and 1000 A for AC1 applications. EasyPact TVS 3 pole contactors from 6A to 630A are for inductive motor…

Starting from ر.س.‏77.15

تسوق الآن

Molded-case circuit breakers from 15 to 630 A, with fixed settings

Molded-case circuit breakers (MCCB) with fixed settings, rated from 15 to 630 A, ideal for simple applications in small to medium-sized buildings

Starting from ر.س.‏261.01

تسوق الآن

Smart-UPS On-Line

A versatile UPS developed for the harshest power conditions in the world.High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.

Domae MCB

APC SRT 3KVA 230V

APC Smart-UPS On-Line, 3KVA, Tower, 230V, 8x C13+2x C19 IEC outlets, SmartSlot, Extended runtime. W/O rail kit

Starting from ر.س.‏9330.54

تسوق الآن

APC Smart-UPS SRT 5000VA 230V

APC Smart-UPS On-Line, 5KVA, Tower, 230V, 6x C13+4x C19 IEC outlets, Network Card+SmartSlot, Extended runtime, W/O rail kit

Starting from ر.س.‏ 13806.53

تسوق الآن

SRT 3KVA 230V RM LI

APC Smart-UPS On-Line, 3KVA, Rackmount 3U, 230V, 6x C13+2x C19 IEC outlets, SmartSlot, Extended runtime, W/ rail kit, W/ Lithium-ion external battery

Starting from ر.س.‏19284.61

تسوق الآن

أجهزة التحكم والحماية

استكشف أوسع مجموعة من الحلول لتغذية المحركات الكهربائية والتحكم فيها وحمايتها. ابدأ بالبحث عن أجهزة التحكم الخاصة بنا للحصول على متانة عالية مباشرة عبر الإنترنت.

TeSys Deca contactors

Contactors to control motors up to 150 A (75 kW / 400 V). Formerly named TeSys D. Contactors and reversing contactors from 9 A to 150 A (motor control), and from 20 A t...

Starting from ر.س.‏128.11

تسوق الآن

TeSys Deca - frame 2

Circuit-breakers, coordinated with TeSys Deca contactors, to protect motors up to 32 A (15 kW / 400 V). Formerly named TeSys GV2. Motor circuit breakers providin...

Starting from ر.س.‏316.88

تسوق الآن

EasyPact TVS contactors

Contactors up to 630 A for AC3 (335 kW/400 V) and 1000 A for AC1 applications. EasyPact TVS 3 pole contactors from 6A to 630A are for inductive motor…

Starting from ر.س.‏154.33

تسوق الآن

أفياش ومفاتيح

اكتشف منتجاتنا المخصصة للمشاريع الصغيرة للقطاع السكني التي تساعد عبر تقنياتنا الموثوقة والفعالة والبديهية على تحسين أنماط المعيشة. نحن نقدم مجموعة واسعة من المنتجات السكنية التي تمنح أصحابها السلامة والراحة والميزة التنافسية.

Kavacha

Full-time Weatherproof Protection Devices

Starting from ر.س.‏289.83

تسوق الآن

Pieno

A light switch that pushes the boundaries. Known affectionately as the 'Slim Rocker', the Pieno concept is based on a slim profile and features a jumbo dolly. Furthermore, this sleek

Starting from ر.س.‏44.00

تسوق الآن

Vivace

A switch and socket set with the style and modern simplicity of the Bauhaus movement. Vivace is a range of switches and sockets built for style and ..function for modern

Starting from ر.س.‏20.76

تسوق الآن

بناء لوحتي

إرسال الإشارات

استكشاف المزيد
Dust boot, Harmony 9001K, Harmony 9001SK, green, 30mm, for non illuminated push button
9001KU5
ر.س.‏39.22
ر.س.‏71.30
Dust boot, Harmony 9001K, Harmony 9001SK, red, 30mm, for non illuminated push button
9001KU2
ر.س.‏43.01
ر.س.‏78.20
NO CONTROL BOX CONTACT
ZENL1111
ر.س.‏14.36
ر.س.‏26.10
L.P AUTO-O-HAND
ZBY2385
ر.س.‏4.62
ر.س.‏8.40
LED PILOT LIGHT LED 230 V
ZBVM5
ر.س.‏34.71
ر.س.‏63.10
NC SCREW TERMINAL CONTACT
ZBE102
ر.س.‏8.97
ر.س.‏16.30
NO SCREW TERMINAL CONTACT
ZBE101
ر.س.‏8.97
ر.س.‏16.30
PILOT LIGHT HEAD
ZB5AV033
ر.س.‏13.97
ر.س.‏25.40
Dust boot, Harmony 9001K, Harmony 9001SK, green, 30mm, for non illuminated push button
9001KU5
ر.س.‏39.22
ر.س.‏71.30
Dust boot, Harmony 9001K, Harmony 9001SK, red, 30mm, for non illuminated push button
9001KU2
ر.س.‏43.01
ر.س.‏78.20
NO CONTROL BOX CONTACT
ZENL1111
ر.س.‏14.36
ر.س.‏26.10
L.P AUTO-O-HAND
ZBY2385
ر.س.‏4.62
ر.س.‏8.40
LED PILOT LIGHT LED 230 V
ZBVM5
ر.س.‏34.71
ر.س.‏63.10
NC SCREW TERMINAL CONTACT
ZBE102
ر.س.‏8.97
ر.س.‏16.30
NO SCREW TERMINAL CONTACT
ZBE101
ر.س.‏8.97
ر.س.‏16.30
PILOT LIGHT HEAD
ZB5AV033
ر.س.‏13.97
ر.س.‏25.40
img

نحن نبتكر تقنيات ستغير الأماكن التي نعيش ونعمل ونلعب فيها