APC CAT 5 UTP 568B PATCH CABLE, GREY, RJ45 MALE TO RJ45 MALE, 4 PAIR, 24 AWG, STRANDED, PVC, 75 FT
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
All Sellers
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
No sellers found for this product.
APC CAT 5 UTP 568B PATCH CABLE, GREY, RJ45 MALE TO RJ45 MALE, 4 PAIR, 24 AWG, STRANDED, PVC, 75 FT
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
الوصف
Product Details
Product weight | 0.3_kg |
---|---|
الارتفاع | 14 cm |
العمق | 3.8 cm |
العرض | 14 cm |