![220 240V 50 60HZ 208 277V 60HZ MT250 main product photo](https://eshop-sa.se.com/media/catalog/product/cache/50de10eebe7c0cd78c6077348866f0aa/l/v/lv431541.jpg)
220 240V 50 60HZ 208 277V 60HZ MT250
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
All Sellers
![220 240V 50 60HZ 208 277V 60HZ MT250](https://eshop-sa.se.com/media/catalog/product/l/v/lv431541.jpg)
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
No sellers found for this product.
220 240V 50 60HZ 208 277V 60HZ MT250
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
الوصف
Product Details
Activity | PPCCB |
---|---|
Weight (in Kg) | 1kg |
Device Short Name | MT250 |
[in] Rated Current | 250 A |
Control Type | standard |
Product or Component Type | motor mechanism |
Range | ComPacT |