![20A DP ISOLATOR main product photo](https://eshop-sa.se.com/media/catalog/product/cache/50de10eebe7c0cd78c6077348866f0aa/w/h/whd20.jpg)
20A DP ISOLATOR
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
All Sellers
![20A DP ISOLATOR](https://eshop-sa.se.com/media/catalog/product/w/h/whd20.jpg)
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
No sellers found for this product.
20A DP ISOLATOR
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
الوصف
Product Details
Activity | HDCWD |
---|---|
Weight (in Kg) | 0.8 kg |
Product or Component Type | isolating switch |
العرض | 82 mm |
العمق | 90 mm |
الارتفاع | 170 mm |
Range of Product | Kavacha |
Standards | IEC 60947-3 |