![16A 1G 2W SWITCH BSS main product photo](https://eshop-sa.se.com/media/catalog/product/cache/50de10eebe7c0cd78c6077348866f0aa/g/u/gu1412bss.jpg)
16A 1G 2W SWITCH BSS
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
All Sellers
![16A 1G 2W SWITCH BSS](https://eshop-sa.se.com/media/catalog/product/g/u/gu1412bss.jpg)
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
No sellers found for this product.
16A 1G 2W SWITCH BSS
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
الوصف
Product Details
Activity | HDCWD |
---|---|
Weight (in Kg) | 0.72 kg |
Connections - Terminals | screw terminals |
Product or Component Type | plate switch |
العرض | 88 mm |
Range | Ultimate |
العمق | 24 mm |
الارتفاع | 88 mm |
Number of Gangs | 1 gang |
Range of Product | Ultimate |
Rated Current | 16 AX at 230 V AC |
Standards | BS EN 60669-1 |
Material | steel |