![13A 250V Surface Mount 1 G SKT IP56 main product photo](https://eshop-sa.se.com/media/catalog/product/cache/50de10eebe7c0cd78c6077348866f0aa/c/s/cso313.jpg)
13A 250V Surface Mount 1 G SKT IP56
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
All Sellers
![13A 250V Surface Mount 1 G SKT IP56](https://eshop-sa.se.com/media/catalog/product/c/s/cso313.jpg)
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
No sellers found for this product.
13A 250V Surface Mount 1 G SKT IP56
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
الوصف
Product Details
Activity | HDCWD |
---|---|
Weight (in Kg) | 0.19 kg |
Wiring Device Mounting | surface |
Product or Component Type | socket-outlet |
العرض | 80 mm |
Range | Kavacha |
العمق | 80 mm |
الارتفاع | 117 mm |
Range of Product | Kavacha |
Rated Current | 13 A at 250 V AC |
Standards | IEC 60529#|#BS 1363-2 |