![12 CHANNEL RELAY DIN LEARN main product photo](https://eshop-sa.se.com/media/catalog/product/cache/50de10eebe7c0cd78c6077348866f0aa/l/5/l5512rvf.jpg)
12 CHANNEL RELAY DIN LEARN
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
All Sellers
![12 CHANNEL RELAY DIN LEARN](https://eshop-sa.se.com/media/catalog/product/l/5/l5512rvf.jpg)
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
No sellers found for this product.
12 CHANNEL RELAY DIN LEARN
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
الوصف
Product Details
Activity | HDCOS |
---|---|
Weight (in Kg) | 0.492 kg |
العرض | 215 mm |
Range | C-Bus |
العمق | 65 mm |
الارتفاع | 85 mm |
Range of Product | C-Bus |