![115V_240V 20VA Uni Shaver Unit Vrt main product photo](https://eshop-sa.se.com/media/catalog/product/cache/50de10eebe7c0cd78c6077348866f0aa/e/8/e82t727v.jpg)
115V_240V 20VA Uni Shaver Unit Vrt
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
All Sellers
![115V_240V 20VA Uni Shaver Unit Vrt](https://eshop-sa.se.com/media/catalog/product/e/8/e82t727v.jpg)
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
No sellers found for this product.
115V_240V 20VA Uni Shaver Unit Vrt
غير شامل الضريبة
غير شامل الضريبة
الوصف
Product Details
Activity | HDCWD |
---|---|
Weight (in Kg) | 0.135 kg |
Ambient Air Temperature for Operation | -5-40 °C |
Product or Component Type | universal shaver |
العرض | 147 mm |
العمق | 49.7 mm |
الارتفاع | 87 mm |
Range of Product | Pieno |
Relative Humidity | 0-95 % |
Load Type | non-polarised#|#polarised |
Standards | IEC 61558-2-5 |
Material | polycarbonate: surround, polycarbonate: grid plate |