
Leona - single data outlet - RJ45 - Putih
Incl. Tax
Incl. Tax
All Sellers

Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
No sellers found for this product.
Leona - single data outlet - RJ45 - Putih
Incl. Tax
Incl. Tax
Description
Desain stylish dan minimalis untuk semua desain rumah
Leona memiliki karakter berbentuk melingkar di setiap ujungnya. Desain yang tak lekang waktu dan sesuai untuk segala jenis rumah, serta memiliki berbagai varian untuk berbagai jenis kebutuhan, mulai dari saklar lampu, stop kontak schuko, tv, telepon dan data, hingga peredup lampu (dimmer).
2 Cara Pemasangan, sistem pencakar atau sekrup
Saklar lampu dan stop kontak Leona hadir dengan 2 pilihan cara pemasangan. Dengan sistem pencakar dan sekrup yang memungkinkan untuk proyek renovasi maupun rumah baru. Sistem pencakar yang terlindungi, menjamin kekuatan dan daya cengkeram pada inbowdoost.
Harga yang terjangkau dan kualitas terbaik
Saklar lampu dan stop kontak Leona terbuat dari bahan polycarbonate berkualitas dan lebih aman karena lebih tahan panas, serta diperkuat dengan frame modul dari bahan logam yang menjamin kualitas, kekuatan dan tahan lebih lama.
Product Details
Weight (in Kg) | 0.066 |
---|---|
Device Mounting | flush |
Net weight | 0.6634 kg |
Product Or Component Type | data socket |
Colour Tint | white |
Communication Network Category | 6 |
Data Socket Type | RJ45 |
Socket number | 1 |
Surface Finish | glossy |
Type of Packing | flow-pack |
Cable Shielding Type | UTP |
Conductor Material | copper |
Targeted Channel | professional |
Material | ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): central plate ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): cover frame |
Range | Leona |
Connections - Terminals | IDC |
Depth | 82 mm |
Device Presentation | complete product |
Fixing Mode | claws51-80 mm |
Height | 82 mm |
width | 40.7 mm |
IP degree of protection | IP20 |
Cable stiffness | rigid |
Brand | Schneider Electric |