calcPageSize())"
/>
No sellers found for this product.
Incl. Tax
- Frame modul terbuat dari logam, menjamin kualitas, kekuatan, dan tahan lama.
- Cakar terlindungi, menjamin kekuatan dari daya cengkram pada inbowdoost, sehingga bertahan lebih lama.
- Modul terbuat dari polycarbonate berkualitas. Lebih aman karena lebih tahan panas.
Leona - rotary dimmer - complete product - 480 W - white
- Description
- Specifications
- Documents
- Reviews
Description
Desain stylish dan minimalis untuk semua desain rumah
Leona memiliki karakter berbentuk melingkar di setiap ujungnya. Desain yang tak lekang waktu dan sesuai untuk segala jenis rumah, serta memiliki berbagai varian untuk berbagai jenis kebutuhan, mulai dari saklar lampu, stop kontak schuko, tv, telepon dan data, hingga peredup lampu (dimmer).
2 Cara Pemasangan, sistem pencakar atau sekrup
Saklar lampu dan stop kontak Leona hadir dengan 2 pilihan cara pemasangan. Dengan sistem pencakar dan sekrup yang memungkinkan untuk proyek renovasi maupun rumah baru. Sistem pencakar yang terlindungi, menjamin kekuatan dan daya cengkeram pada inbowdoost.
Harga yang terjangkau dan kualitas terbaik
Saklar lampu dan stop kontak Leona terbuat dari bahan polycarbonate berkualitas dan lebih aman karena lebih tahan panas, serta diperkuat dengan frame modul dari bahan logam yang menjamin kualitas, kekuatan dan tahan lebih lama.
Overview
| Weight (in Kg) | 0.131 |
|---|---|
| Net weight | 0.13091 kg |
| Product Or Component Type | dimmer |
| [ue] Rated Operational Voltage | 230 V AC 50 Hz |
| Colour Tint | white |
| Surface Finish | glossy |
| Type of Packing | flow-pack |
| Conductor Material | copper |
| Number of cables | 2 cable(s) 2.5-2.5 mm² |
| Switch Function | 2-way |
| Targeted Channel | professional |
| Material | ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): central plate ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): cover frame ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): knob |
| Load Type | 230 V AC incandescent lamp 12 V AC halogen lamp with standard transformer 230 V AC halogen lamp: 600 W |
| Range | Leona |
| Depth | 82 mm |
| Device Presentation | complete product |
| Fixing Mode | claws53-78 mm |
| Height | 82 mm |
| width | 53.1 mm |
| IP degree of protection | IP20 |
| Cable stiffness | flexible rigid |
| Brand | Schneider Electric |
| Height | 8.2 |
| Length | 8.2 |
| Width | 5.3 |
Documents
Reviews
Description
Desain stylish dan minimalis untuk semua desain rumah
Leona memiliki karakter berbentuk melingkar di setiap ujungnya. Desain yang tak lekang waktu dan sesuai untuk segala jenis rumah, serta memiliki berbagai varian untuk berbagai jenis kebutuhan, mulai dari saklar lampu, stop kontak schuko, tv, telepon dan data, hingga peredup lampu (dimmer).
2 Cara Pemasangan, sistem pencakar atau sekrup
Saklar lampu dan stop kontak Leona hadir dengan 2 pilihan cara pemasangan. Dengan sistem pencakar dan sekrup yang memungkinkan untuk proyek renovasi maupun rumah baru. Sistem pencakar yang terlindungi, menjamin kekuatan dan daya cengkeram pada inbowdoost.
Harga yang terjangkau dan kualitas terbaik
Saklar lampu dan stop kontak Leona terbuat dari bahan polycarbonate berkualitas dan lebih aman karena lebih tahan panas, serta diperkuat dengan frame modul dari bahan logam yang menjamin kualitas, kekuatan dan tahan lebih lama.
Overview
| Weight (in Kg) | 0.131 |
|---|---|
| Net weight | 0.13091 kg |
| Product Or Component Type | dimmer |
| [ue] Rated Operational Voltage | 230 V AC 50 Hz |
| Colour Tint | white |
| Surface Finish | glossy |
| Type of Packing | flow-pack |
| Conductor Material | copper |
| Number of cables | 2 cable(s) 2.5-2.5 mm² |
| Switch Function | 2-way |
| Targeted Channel | professional |
| Material | ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): central plate ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): cover frame ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): knob |
| Load Type | 230 V AC incandescent lamp 12 V AC halogen lamp with standard transformer 230 V AC halogen lamp: 600 W |
| Range | Leona |
| Depth | 82 mm |
| Device Presentation | complete product |
| Fixing Mode | claws53-78 mm |
| Height | 82 mm |
| width | 53.1 mm |
| IP degree of protection | IP20 |
| Cable stiffness | flexible rigid |
| Brand | Schneider Electric |
| Height | 8.2 |
| Length | 8.2 |
| Width | 5.3 |