
Leona - frame horizontal 3-gang - Putih
Incl. Tax
All Sellers

Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
No sellers found for this product.
Leona - frame horizontal 3-gang - Putih
Description
Desain stylish dan minimalis untuk semua desain rumah
Leona memiliki karakter berbentuk melingkar di setiap ujungnya. Desain yang tak lekang waktu dan sesuai untuk segala jenis rumah, serta memiliki berbagai varian untuk berbagai jenis kebutuhan, mulai dari saklar lampu, stop kontak schuko, tv, telepon dan data, hingga peredup lampu (dimmer).
2 Cara Pemasangan, sistem pencakar atau sekrup
Saklar lampu dan stop kontak Leona hadir dengan 2 pilihan cara pemasangan. Dengan sistem pencakar dan sekrup yang memungkinkan untuk proyek renovasi maupun rumah baru. Sistem pencakar yang terlindungi, menjamin kekuatan dan daya cengkeram pada inbowdoost.
Harga yang terjangkau dan kualitas terbaik
Saklar lampu dan stop kontak Leona terbuat dari bahan polycarbonate berkualitas dan lebih aman karena lebih tahan panas, serta diperkuat dengan frame modul dari bahan logam yang menjamin kualitas, kekuatan dan tahan lebih lama.
Product Details
Weight (in Kg) | 0.045 |
---|---|
Product Or Component Type | cover frame |
Colour Tint | white |
Number Of Gangs | 3 gangs horizontal |
Surface Finish | glossy |
Type of Packing | flow-pack |
Targeted Channel | professional |
Material | ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) |
Range | Leona |
Depth | 82 mm |
Height | 224 mm |
width | 10.3 mm |
IP degree of protection | IP20 |
Brand | Schneider Electric |
Height | 1 |
Length | 22.5 |
Width | 8 |