
calcActive())">
加載.....
All Sellers

KB31TB WE
Vivace 25A 250V Connection Unit White
賣方 | 價格 | 送貨 | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
查看賣家資料
B2B Network
|
|
Shipping Cost
免費送貨
|
No sellers found for this product.
缺貨
Vivace 25A 250V Connection Unit White
HK$46.00
商品詳情
商品種類編碼 | HDCWD |
---|---|
顏色 | 凝白 |
編號 | KB31TB WE |
主要產品類型 | Connection-Unit |
顏色 | White |
系列 | Vivace |
額定電流 | 25 A |
賣家資訊
文件
Extended Warranty
評論
撰寫您的評論
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account